Publikovat produkty
Ball Valves, 2057
Altech
Archivovány

Ball Valves, 2057

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves 2057. With reduced bore. Blow-out proof stem, L-port. Direct mounting pad according to ISO 5211. Female thread.
Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKulventiler_2057
  • Skupina výrobkůBall valves
  • Skupina produktůIndustrial
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING