Publikovat produkty
Ball Valves AL 3600, chromeplated brass
Altech
Archivovány

Ball Valves AL 3600, chromeplated brass

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves AL 3600. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and female thread, made of chrome-plated brass with steel handle, grafoil packing, chromium plated brass ball and blow-out proof stem. May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN80 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.
Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market. Pressure: PN 40 up to max 95 oC DN65-DN80: PN25 up to max 95 oC Dimensions: DN8-DN80 Water temperature range: PN25: 0 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC Air temperature range: PN25: -10 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKulventiler_AL3600
  • Skupina výrobkůBall valves
  • Skupina produktůHeating and cooling systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING