Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

Číslo položky: Kulventiler_AL3635
Výrobce: Altech
Kategorie produktu: Ball valves
Skupina produktu: Heating and cooling systems
Datum publikování: 2018-08-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Instalace - Ventily
IFC klasifikace: Valve
UNSPSC název: Ball valves
UNSPSC kód: 40141607
Uniclass 1.4 Kód: L7136
Uniclass 1.4 Popis: Valves
Uniclass 2.0 Kód: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Popis: Ball Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Popis: Ball valves
NBS Reference Kód: 94-94-xx
NBS Reference Popis: Ball Valves
Číslo OmniClass: 23-27 31 15
Název OmniClass: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Název Hodnota
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Název Hodnota
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®