Číslo položky: | Kylpresskopplingar_Dubbelmuff_cu |
---|---|
Výrobce: | Altech |
Kategorie produktu: | Press Fittings |
Skupina produktu: | AC and refrigeration |
Datum publikování: | 2018-06-13 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1182892.pdf |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD%205562870229-00091%20v3.pdf |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/altech/product/kylpresskopplingar_dubbelmuff_cu
Materiál hlavní: | Copper |
---|---|
Sekundární materiál: | Rubber |
Navrženo: | Spain |
Vyrobeno: | Spain |
BIMobject kategorie: | Instalace - Spojky |
---|---|
IFC klasifikace: | Pipe Fitting |
UNSPSC název: | Plumbing connectors |
UNSPSC kód: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Kód: | L73121 |
Uniclass 1.4 Popis: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Popis: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Kód: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Popis: | Pipe fitting |
Číslo OmniClass: | 23-27 43 15 |
Název OmniClass: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Název | Hodnota |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Copper |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Copper |
Název | Hodnota |
---|---|
RSK Number | 1182892 — 1182899 |
BIMobject®