Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
altech/products/4a9c53f5-81a9-4a61-ab0c-453986c10edc
Domov
Kategorie
Instalace
Ventily
Safety valves tap water
Není k dispozici v Spojené státy
Altech
Sledovat
Archivovány
Safety valves tap water
This product is only available for the Swedish market. Altech Safety valves for use in tap water systems. Made of dzr brass. CE approved according to PED 2014/68/EU. Manufactured according to EN 1489. Working temperature: -10 oC - 95 oC
Stahování není k dispozici (soubory archivovány)
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Sakerhetsventiler_tappvattensystem
Skupina výrobků
Valves
Skupina produktů
Safety valves
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2018-06-13
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_5531948.pdf
Certifikace výrobku
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_212_5531948.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Navrženo v
Nizozemsko
Vyrobeno v
Nizozemsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Instalace - Ventily
Klasifikace IFC
Ventil
Název UNSPSC
Safety valves
Kód UNSPSC
40141604
Kód Uniclass 2015
Pr_65_54_95_75
Popis Uniclass 2015
Safety valves
Číslo OmniClass
23-27 31 53
Název OmniClass
Safety Valves
Kód CSI UniFormat II
D20
Název CSI UniFormat II
PLUMBING
Podobné produkty
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Stáhnout
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Stáhnout
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Stáhnout
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
Stáhnout
Watts
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
4.8
(
8
)
Stáhnout
Patterson Pump Company
Suction Diffusers Provide Maximum Flow Efficiency At The Suction Side Of The Pump, 2x2
3.3
(
12
)
Stáhnout