Publikovat produkty
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 z 5 hvězdiček4.0(7 recenze)
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Bick cock valve in nickelplated brass with butterfly handle in aluminium. For warm and cold tap water. Male thread with hose union. RISE type approval no: SC0593-16.
Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTappventiler
  • Skupina výrobkůBall valves
  • Skupina produktůTap water
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING