Publikovat produkty
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Archivovány

    Ariella washing machine countertop

    3.5 z 5 hvězdiček3.5(6 recenze)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAriella_tvattmaskinsmobel
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 35
    • Název OmniClassUtility Room Specialty Casework