Publikovat produkty
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
    Alterna

    Ariella Mirror cabinets

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Mirror is available in 4 colours: white high gloss, white matte, light grey matte and sand. With electrical outlet IP44. Sutiable for use together with Alterna Luxor, Gabriella, Isella, Ella, Isabella and Bella.

    Width: 450, 600, 900 and 1 200 mm

    Depth: 136 mm

    Height: 638 and 900 mm

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: particle board

      Colours: white high gloss, white matte, light grey matte and sand

      Softclosing doors

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAriellaspegelskap
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůSpegelskåp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko