Publikovat produkty
Basic Shower cabin 80
Basic Shower cabin 80
    Alterna

    Basic Shower cabin 80

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBasicduschkabin_80
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDuschkabiner
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2050
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)93
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko