Publikovat produkty
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
    Alterna

    Basic basin and basin package 570

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Washbasin, for bracket mounting, made in porcelain. Also available as a complete washbasin package with several different mixers to choose from, delivered complete with bottom valve, brackets, water trap, plumbing screw and plug.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBasictvattstall570
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůTvättställspaket
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2016-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)425
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko