Publikovat produkty
Sinks Carbon
Sinks Carbon
    Alterna

    Sinks Carbon

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel or black tectonite. The sinks are reversible to suit any kitchen.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Material: tectonite With overflow hole and hole for mixer Outer dimensions: L 530 x B 430 x H 200 mm Basin dimensions: L 385 x 371 mm For cabinet: 450 mm Outer dimensions: L 560 x B 530 x H 200 mm Basin dimensions: L 370 x 490 mm For cabinet: 600 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDiskbankar_infallnad_tektonit
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDiskbänkar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko