Publikovat produkty
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
    Alterna

    Gabriella Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Tall cabinet. Manufactured in moisture resistant MDF. With soft closing drawers and doors and 2 shelves. The cabinet has a reversible door but is delivered left-mounted. Available in white matte. Size: B 350 x H 1 620 x D 346. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Material furniture: moisture resistant MDF Colour: white matte Soft-closing
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGabriellahogskap
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMDF deska
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko