Publikovat produkty
Sink single rectangular
Sink single rectangular
Sink single rectangular
    Alterna

    Sink single rectangular

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Sinks are available in several sizes in smooth stainless steel. The sinks are reversible to suit any kitchen.

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaInfallnadsho_rektangular
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDiskbänkar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko