Publikovat produkty
Isella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna

    Isella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Vanity Unit in white matte with ceramic washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing drawers. Available in different depths and widths. The vanity units are delivered fully assembled. Handles are available as accessories.

    Measurements 50 Compact: Width: 513 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60 Compact: Width: 613 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60: Width: 613 mm, Depth: 464 mm, Height: 610 mm

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsellaunderskap_aqua_porslin
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko