Publikovat produkty
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 120 (60+2x30) comes with a 60 Isella Vanity unit, and 2 pcs of Isella open units. With ceramic washbasin. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm.

    To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Handles are available as accessories.

    Total width: 1 213 mm
    Depth: 470 mm
    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsellaunderskap_porslin_2x_oppen_enkelho
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko