Publikovat produkty
Isella Vanity unit 60 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 60 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 60 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 60 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 60 with countertop washbasin
Isella Vanity unit 60 with countertop washbasin
    Alterna

    Isella Vanity unit 60 with countertop washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit with countertop and washbasin. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm. Available in 60, 90 and 120 widths. To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets. Handles are available as accessories.

    Width: 606 mm

    Depth: 470 mm

    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte, light grey matte, sand and oak

    Colors countertop: white matte and black matte

    Colors washbasin: white matte and black matte

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_60
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko