Publikovat produkty
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner80x80

    This product is only available for the Swedish market.

    Lusso Shower corners have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower corners.

    Lusso Black Niche door
    Clear/gray tones glass with black grid pattern
    2 different handle types
    80 and 90 cm
    6 mm tempered safety glass, 3M treated
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_80x80
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDuschväggar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko