Publikovat produkty
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
LussoShowerwall straight corner80x90
    Alterna

    LussoShowerwall straight corner80x90

    This product is only available for the Swedish market.

     

    Lusso Shower walls have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower walls.

      Lusso Showerwalls straight corner

    Clear glass with black grid pattern

    2 different handle types

    80 and 90 cm

    6 mm tempered safety glass, with or without 3M treatment

    Height: 2 000 mm

    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLussoduschvaggar_raka_duschhorn_80x90
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDuschväggar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko