Publikovat produkty
Luxor Bath Wall
Luxor Bath Wall
    Alterna

    Luxor Bath Wall

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLuxorbadkarsvagg
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadkarsväggar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1400
    • Šířka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_20_78
    • Popis Uniclass 2015Shower curtains
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko