Publikovat produkty
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
    Alterna

    Luxor Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Luxor Tall cabinets, available as a standard and a slim-model. Doors with softclose and hidden handles. Available in a range of colours. Luxor Tall cabinet standard depth Measurements: W 350 x H 1 550 x D 350 mm Colours: white matte, light grey matte, black matte and forest green matte Luxor Tall cabinet, model Slim Measurements: W 350 x H 1 550 x D 350 mm Colours: white matte and light grey matte
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material: particle board

      Luxor Tall cabinet
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 350 mm

      Luxor Tall cabinet Slim
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 260 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLuxorhogskap
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevotříska
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko