Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
alterna/products/4e4ba8aa-62af-4e47-a276-b132df1feaa3
Domov
Kategorie
Sanita
Sprchy
PictoShowerwall straight corner90x100
Není k dispozici v Spojené státy
Alterna
Sledovat
PictoShowerwall straight corner90x100
This product is only available for the Swedish market.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
This product is only available for the Swedish market.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x100
Skupina výrobků
Sanitet
Skupina produktů
Duschväggar
Typ
Sestavit (několik objektů)
Datum zveřejnění
2016-01-16
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Pokyny k instalaci
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Certifikace výrobku
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Technický popis
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
Sklo
Vedlejší materiál
Hliník
Navrženo v
Švédsko
Vyrobeno v
Čína
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Sprchy
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Název UNSPSC
Showers
Kód UNSPSC
30181503
Kód Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Popis Uniclass 2015
Shower enclosures
Kód CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Název CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Číslo OmniClass
23-31 17 17
Název OmniClass
Shower Enclosures
Dostupnost regionu
Evropa
Švédsko
Podobné produkty
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Stáhnout
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Stáhnout
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Stáhnout
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Stáhnout