Publikovat produkty
Shower walls Picto showcase
Shower walls Picto showcase
    Alterna

    Shower walls Picto showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Picto Shower Walls are single-packed and reversible shower doors that can be combined in any way. Combine between straight and curved shower doors, 4 sizes and 3 glass types. For a pre-assembled standard solution, you can choose Picto Shower Corner. With Picto Shower Walls you will find a solution for most needs. All shower doors have adjustable wall profiles, they are raised 4.5 mm at the opening and are delivered complete with bottom barrier, handle, screw and plug. 3 glass types: clear, grayscale and frosted glass 70, 80, 90 and 100 cm Reversible doors 6 mm tempered safety glass Polished aluminum profiles Height: 1 950 mm Door knobs in chromed brass
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPictoduschvaggar_sc2
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDuschväggar
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2017-12-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko