Publikovat produkty
Primeo Mirror cabinet
Alterna

Primeo Mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market. Alterna Primeo 35 Mirror cabinet is a compact mirror cabinet suited for the smaller space. The mirror cabinet have 1 door with mirrors on both sides. Manufactured in steel and high quality flat float glass. Inside the mirror cabinet there is one shelf made of steel.
Specifikace
  • Material: steel Colour: white Double-sided mirror Width: 365 mm Height: 500 mm Depth: 145 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPrimeospegelskap
  • Skupina výrobkůSanitet
  • Skupina produktůSpegelskåp
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko