Publikovat produkty
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
    Alterna

    Regulation for towel warmers

    This product is only available for the Swedish market.

    Alternate Regulation valves for towel heaters, in chromed brass and chromed or white handwheel for towel rails. The valves are delivered as 2-pipe valves but can also be converted to 1-pipe valves. Should not be connected to VVC systems. Choose between Lusso L2, Lusso L1, Lusso 60 CC, Picto or Primeo regulation valves.

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReglerventiler
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůHanddukstorkar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Kód UNSPSC401018
    • Kód Uniclass 2015Ac_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-31 25 25 11
    • Název OmniClassElectric Heated Towel Bars