Publikovat produkty
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Hospital washbasin in 2 sizes, 500 and 600 mm. Loose wash basin without overflow and mixer, for bolt assembly. Bolts are not included. The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled FM Mattsson 9000E-II mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug.

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSjukhustvattstall
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůTvättställ
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)9.57
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks