Publikovat produkty
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Access Ergo washbasin is adapted for wheel chair usera. Loose washbasin with overflow, for bolt assembly. The washbasin is deep with a low profile which provides generous leg space. The bottom side is smooth to prevent discomfort. The top side is designed for easy cleaning.

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůTvättställ
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2026-04-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)9.57
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks

    Dostupnost regionu

    Evropa