Publikovat produkty
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market.
Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBas_spegelskap
  • Skupina výrobkůSanitet
  • Skupina produktůSpeglar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)598
  • Hloubka (mm)146
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa