Publikovat produkty
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
Basic Mirror cabinet, compact laminate
    Alterna

    Basic Mirror cabinet, compact laminate

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBasicspegelskapkompaktlaminat
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůSpeglar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)620
    • Šířka (mm)590
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings