Publikovat produkty
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
Bella Aqua bathroom furniture
    Alterna

    Bella Aqua bathroom furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella aqua vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. The vanity unit is made of thermoplastic and is completely water resistant. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white

    Vanity unit with basin:
    Width: 398 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm


    Mirror:

    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBellaaqua_badrumsmobler
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)680
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)225
    Související
    • Hlavní materiálDřevotříska
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)18.44
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Dostupnost regionu

    Evropa