Publikovat produkty
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
Bella Bathroom Furniture
    Alterna

    Bella Bathroom Furniture

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Bella vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. Push open feature for the vanity unit door.

    Available in white high gloss and light grey matte.

    Vanity unit:
    Width: 400 mm
    Depth: 225 mm
    Height: 680 mm

    Mirror:
    Width: 400 mm
    Depth: 20 mm
    Height: 700 mm

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBellabadrumsmobler
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)680
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)225
    Související
    • Hlavní materiálDřevotříska
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)18.44
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings