Publikovat produkty
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Calore Towel warmers are made of steel profiles. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCalorehanddukstorkar_sc2
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůHanddukstorkar
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2017-12-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Kód UNSPSC401018
    • Kód Uniclass 2015Ac_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-31 25 25 11
    • Název OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems