Publikovat produkty
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
    Alterna

    Ella Aqua unit

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ella Aqua is a water resistant vanity unit with soft-closing drawer and included handle. Made of thermoplastic. For wall mounting. Choose between ceramic or mineral composite washbasins. Mixer not included.

    Width: 500 and 600 mm
    Depth: 386 and 456 mm
    Height: 400 mm
    Colour: white high gloss and light grey matte

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: Thermoplastic
      Colour: white high gloss
      Soft closing

      Ella Aqua Base Cabinet 500 Compact
      Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm

      Ella Aqua Base cabinet 600

      Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEllaaqua_underskap
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko