Publikovat produkty
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
Ella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with mineral composite basin

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Ella Vanity unit comes with a basin in mineral composite. With overflow hole. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. Also available in a compact model. With overflow hole. For wall mounting. To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ella or Ariella Mirror cabinets. Width: 500, 600 and 900 mm Depth: 390 and 460 mm Height: 415 mm Colors: white highgloss and grey matte Handles are available as accessories.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: moisture resistant MDF or chipboard. Material basin: mineral composite Ella vanity unit 50 Compact Size: B 502 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Compact Size: B 605 x H 415 x D 390 mm Ella vanity unit 60 Size: B 605 x H 415 x D 460 mm Ella vanity unit 90 Size: B 905 x H 415 x D 460 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEllaunderskap_mineralkomposit
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálMinerální Mramor
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures