Publikovat produkty
Bathroom furniture Isabella showcase
Bathroom furniture Isabella showcase
Bathroom furniture Isabella showcase
    Alterna

    Bathroom furniture Isabella showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Isabella furniture set is a small and compact bathroom furniture with a spacious washbasin in ceramics. Mirror with chromed frame is available as an accessory. Also suitable with Alterna Isella and Alterna Ella Mirror Cabinet 45 cm. For wall mounting. Dimensions of vanity unit and washbasin: 452x680x337 mm (WxHxD).
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsabellabadrumsmobler_sc2
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2017-12-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevotříska
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa