Publikovat produkty
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna

    Isabella Aqua Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isabella Aqua Vanity Unit in white high gloss with ceramic washbasin. The vanity units are completely water-resistant in thermoplastic, with 1 soft-closing door. The vanity units are delivered fully assembled.

    Measurements: Width: 452 mm, Depth: 337 mm, Height: 680 mm


    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsabellaunderskap_aqua_porslin
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa