Publikovat produkty
LussoShowerwall straight niche doors70
LussoShowerwall straight niche doors70
LussoShowerwall straight niche doors70
LussoShowerwall straight niche doors70
LussoShowerwall straight niche doors70
    Alterna

    LussoShowerwall straight niche doors70

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLussoduschvaggar_raka_nischdorrar_70
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDuschväggar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures