Publikovat produkty
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

This product is only available for the Swedish market.
Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPiazzatvattstall
  • Skupina výrobkůSanitet
  • Skupina produktůTvättställspaket
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks