Publikovat produkty
Picto Shower cabin
Picto Shower cabin
    Alterna

    Picto Shower cabin

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
    This product is only available for the Swedish market. Alterna Picto shower cabin with sliding doors. Available in 4 sizes. Choose between 70x90, 90x70, 80x80 or 90x90 cm. Back panels in white 5 mm glass. Doors and side panels in 5 mm clear glass. White function panel with shower set, soap shelf and 160 cc hole for faucet. Acrylic shower tray with adjustable legs and removable front. Bottom valve included.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPictoduschkabin
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDuschkabiner
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures