Publikovat produkty
PictoShowerwall curved corner100x100
PictoShowerwall curved corner100x100
PictoShowerwall curved corner100x100
PictoShowerwall curved corner100x100
PictoShowerwall curved corner100x100
PictoShowerwall curved corner100x100
PictoShowerwall curved corner100x100
PictoShowerwall curved corner100x100
    Alterna

    PictoShowerwall curved corner100x100

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPictoduschvaggar_svangda_duschhorn_100x100
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDuschväggar
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2016-01-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 17
    • Název OmniClassShower Enclosures