Publikovat produkty
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
Picto basin and basin package 570
    Alterna

    Picto basin and basin package 570

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Picto Washbasin for bracket mounting, made in ceramics.

    The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug. Choose from 10 mixer models.

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPictotvattstall570
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůTvättställspaket
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)9.57
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks