Publikovat produkty
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
    Alterna

    Towel warmers Ray showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Ray Towel warmers are made of stainless steel. Connection is made directly or by plug. Available as a straight model with square tubes and straight model with round tubes.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 137 mm Height: 800 or 1 400 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug Straight model with round tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug Straight model with square tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRayhanddukstorkar_sc2
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůHanddukstorkar
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2017-12-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Kód UNSPSC401018
    • Kód Uniclass 2015Ac_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-31 25 25 11
    • Název OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems