Publikovat produkty
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Rod Towel Warmers are made of chromed steel. Connection is made directly or by plug. Available as straight model with round tubes in two lengths. Keypad on / off. Supplied with wall brackets.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRodhanddukstorkar_sc2
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůHanddukstorkar
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2017-12-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Kód UNSPSC401018
    • Kód Uniclass 2015Ac_60
    • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-31 25 25 11
    • Název OmniClassElectric Heated Towel Bars
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems