Publikovat produkty
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Washbasin shower i chrome plated or white plastic.
    1 beam type.
    total length: 180 mm.

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTvattstallsdusch_Shower_set
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůDuschset
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)35
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.39
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Popis Uniclass 2015Shower fittings package
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa