Publikovat produkty
Rash Crates
Rash Crates
    Alterna

    Rash Crates

    This product is only available for the Swedish market.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUtslagsbackar
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůUtslagsbackar
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)498
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Číslo OmniClass23-21 43 25 11
    • Název OmniClassMop Sinks