Publikovat produkty
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWC-fixturer
  • Skupina výrobkůSanitet
  • Skupina produktůTvättställspaket
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)501
  • Šířka (mm)335
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCWall fixture
  • Kód UNSPSC39111503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_05_95
  • Popis Uniclass 2015Wall hangings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 12 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall Hangings
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 11 11
  • Název OmniClassWall Hangings