Publikovat produkty
WC showcase
WC showcase
WC showcase
WC showcase
    Alterna

    WC showcase

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna WC bowls in ceramic. Bolt distance 180 mm c/c.

    The inside of the Alterna Opus WC bowl is treated with 3M Easy Clean, making it easy to keep the WC clean. Manufactured according to EN 997.

    Alterna Basic II WC bowl for wall mounting. With WC-seat in thermoplastic (semi-hard).

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWC_sc1
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůWC-stolar
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2017-05-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets