Publikovat produkty
Altro Wood Adhesive-Free Flooring
Altro

Altro Wood Adhesive-Free Flooring

New Altro Wood adhesive-free creates maximum impact with minimum downtime. With 12 color choices, 14dB sound reduction, a 10-year warranty and our Altro one in a million slip-resistance reassurance, Altro Wood adhesive-free offers high levels of comfort underfoot providing a safe, durable and decorative solution for busy spaces.

Using our award-winning adhesive-free installation method, it can be welded and walked on the same day, and at the end of its life can be removed easily, allowing it to be reused or recycled. Using Altro adhesive-free floors, you can halve installation time compared with a traditional adhered installation. It is ideal for busy public spaces where disruption needs to be minimal, plus there are no associated adhesive odors.

Spojte se se značkou Altro

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAltro-Wood-Adhesive-Free
  • Skupina výrobkůFloors
  • Skupina produktůSmooth
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCWood flooring
  • Kód UNSPSC30161702
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes