Publikovat produkty
BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades
BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades
    Alubuild

    BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades

    The BB-T-SZ is a high-precision interlocking offset joint system engineered for the seamless integration of Buildbond aluminium composite panels into sophisticated architectural geometries. Specifically designed to accommodate horizontal tray modulation, the BB-T-SZ offers unmatched versatility for concave and convex curved facades. Utilizing a discreet T-profile substructure, this system provides a continuous, streamlined aesthetic and rapid installation, ensuring superior weatherboarding and structural performance for advanced ventilated rainscreen designs.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabb-t-sz-system
    • Skupina výrobkůAssembly system
    • Skupina produktůAssembly systems
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2026-02-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Popis Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Composite Material Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 17
    • Název OmniClassComposite Wall Panels