Publikovat produkty
Americas // AXCENT - Flat Metal Panels
ALUCOBOND®

Americas // AXCENT - Flat Metal Panels

3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)

Our offering of AXCENT flat aluminum sheets in complementary colors to ALUCOBOND PLUS supports the overall vision & design aesthetics of projects by providing a cohesive color palette and material for every application

AXCENT is a flat aluminum sheet available in .040” thickness. AXCENT .040” sheets offer the perfect complement to ALUCOBOND PLUS for parapet caps, canopies, soffits, and trim. All AXCENT materials can bring your vision to reality and offer the perfect finishing touch to projects clad in PLUS.

Specifikace
  • Properties: 0.040”

    Standard Width*: 48.0”

    Standard Length*: 120.0”

    Custom Length (minimums apply): available in 64”- 192”

    Weight: 0.56 lb/ft2

    Yield Strength: Minimum 19 ksi

    Min. Bend Radius 2T

    Brinell Hardness 40

    Aluminum Alloy 3003, 3104, or 3105 aluminum coils per

    ASTM B209

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaalucobond-009
  • Skupina výrobkůMetal Wall Panels
  • Skupina produktůSolid Aluminum Trim Panels, Exterior Cladding Trim
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding