Publikovat produkty
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency
    Alumil
    Archivovány

    SMARTIA M35 a curtain wall system for maximum transparency

    SMARTIA M35 is a “value for money” curtain wall system which ideally combines aestetics and high performances.

    Its minimal design offering reduced sightline, compared to other typicall Curtain Wall Systems, at 35mm, renders SMARTIA M35 ideal for Transparent Architecture.

    Specifikace
      • EXTERIOR VISIBLE WIDTH: 35 mm
      • MULLION DEPTH: 50 up to 200 mm
      • TRANSOM DEPTH: 50 up to 200mm
      • TYPE OF HOLDING GLAZING: Pressure plate
      • MULLION MAX INERTIA: 540 cm4
      • TRANSOMS MAX INERTIA: 451 cm4
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasmartia-m35-a-curtain-wall-system-for-maximum-transparency
    • Skupina výrobkůSMARTIA
    • Skupina produktůCurtain Wall
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-06-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŘecko
    • Vyrobeno vŘecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls